Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 144 W, 25000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5

Produktbeschreibung

Highbay, Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, DALI-Dimmen Interact System Ready, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK07 | 2 J verstärkt, Schutzklasse I, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 8720169590595
Vollständiger Bestellcode: 872016959059500
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
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 txt 4.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104563 de_AT pdf 587.5 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB
Montageanleitung
GentleSpace gen4, Installation Instruction pdf 243.2 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104563_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104563_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 IES
Revit-Datei
BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 910505104563 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 LDT