Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 144 W, 25000 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), IA9, IP65, IK03
BY581X 250S/840 SIA WB GC SI IA9
Produktbeschreibung
Highbay, Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Sensorfähiger Interact System Ready Treiber, InterAct SNS410 Antenne, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse I, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 3-polig
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre