Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 138 W, 25000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), IP65, IK07, BP

BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5

Produktbeschreibung

Highbay, Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, DALI-Dimmen Interact System Ready, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK07 | 2 J verstärkt, Ballwurfsichere Beleuchtung, Schutzklasse I, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 8720169590533
Vollständiger Bestellcode: 872016959053300
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
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 txt 4.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104557 de_AT pdf 747.1 kB

Montage

Montageanleitung
GentleSpace gen4, Installation Instruction pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104557_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104557_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 IES
Revit-Datei
BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 910505104557 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5 LDT