Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 144 W, 25000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Breitstrahlend (WB), IP65, IK07

BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR

Produktbeschreibung

Highbay, Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK07 | 2 J verstärkt, Schutzklasse II, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 8720169590496
Vollständiger Bestellcode: 872016959049600
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
Tender text - BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR txt 4.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104553 de_AT pdf 433.0 kB

Montage

Montageanleitung
GentleSpace gen4, Installation Instruction pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104553_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104553_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR IES
Revit-Datei
BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR 910505104553 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR LDT