Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 104 W, SMT, 17000 lm, 6500 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), IP65, IK07

BY580P 170S/865 DIA WB GC SI

Produktbeschreibung

Highbay, Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Abhängeset doppelt, dreieckig, DALI-Dimmen Interact System Ready, 17000 lm, 104 W, 164 lm/W, 6500 K, (0.312, 0.327) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK07 | 2 J verstärkt, Schutzklasse I, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 8720169589209
Vollständiger Bestellcode: 872016958920900
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
Tender text - BY580P 170S/865 DIA WB GC SI txt 4.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102926 de_AT pdf 538.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102926_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102926_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY580P 170S/865 DIA WB GC SI IES
Revit-Datei
BY580P 170S/865 DIA WB GC SI 910505102926 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/865 DIA WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/865 DIA WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/865 DIA WB GC SI LDT