Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 142 W, BR, 25000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Asymmetrischer Abstrahlungswinkel, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR

Produktbeschreibung

Highbay, Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Ausleger, DALI-Dimmen Interact System Ready, 25000 lm, 142 W, 176 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Asymmetrischer Abstrahlungswinkel, Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK07 | 2 J verstärkt, Schutzklasse I, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 8720169589032
Vollständiger Bestellcode: 872016958903200
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
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR txt 4.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102909 de_AT pdf 586.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102909_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102909_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR IES
Revit-Datei
BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR 910505102909 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA HE ASYM GC SI BR LDT