Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 210 W, SMT, 35000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Tiefbreitstrahlend (MB), IP65, IK07

BY581P 350S/840 DIA MB GC SI

Produktbeschreibung

Highbay, Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Abhängeset doppelt, dreieckig, DALI-Dimmen Interact System Ready, 35000 lm, 210 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Tiefbreitstrahlend (MB), Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK07 | 2 J verstärkt, Schutzklasse I, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 8720169594371
Vollständiger Bestellcode: 872016959437100
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
Tender text - BY581P 350S/840 DIA MB GC SI txt 4.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102902 de_AT pdf 532.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102902_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102902_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY581P 350S/840 DIA MB GC SI IES
Revit-Datei
BY581P 350S/840 DIA MB GC SI 910505102902 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 350S/840 DIA MB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 350S/840 DIA MB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 350S/840 DIA MB GC SI LDT