Österreich - Deutsch

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, High efficiency, 136 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), IP65, IK07

BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI

Produktbeschreibung

Highbay, Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Abhängeset doppelt, dreieckig, Netzteil (Ein/Aus), 25000 lm, 136 W, 184 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Breitstrahlend (WB), Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK07 | 2 J verstärkt, Schutzklasse I, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 8720169594111
Vollständiger Bestellcode: 872016959411100
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
Tender text - BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI txt 4.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102875 de_AT pdf 389.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505102875_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102875_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI IES
Revit-Datei
BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI 910505102875 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI LDT