Österreich - Deutsch

Philips Reinraumleuchten CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 60 W, 600x600 mm, 6000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, UGR19

CR350B LED60S/940 PSD W60L60

Produktbeschreibung

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Stahl, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 6000 lm, 60 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend (WB), Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 912401483363
Vollständiger Bestellcode: 871869979716400

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
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
Localized commercial leaflet 912401483363 de_AT pdf 292.9 kB

Montage

Montageanleitung
CR350B Cleanroom installation instruction pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-912401483363_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912401483363_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CR350B LED60S/940 PSD W60L60 IES
Dialux
ULD File - CR350B LED60S/940 PSD W60L60 ULD
Relux
ROLF File - CR350B LED60S/940 PSD W60L60 ROLFZ
LDT
LDT File - CR350B LED60S/940 PSD W60L60 LDT