Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 66 W, L1200 mm, 10000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Sehr breitstrahlend, Klar, IP66, IK08
WT490C 100S/840 PSD HE WB WA7 L1200
Produktbeschreibung
Waterproof, L1200 mm, Polykarbonat, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 10000 lm, 66 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Sehr breitstrahlend, Klar, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 7-polig
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre