Österreich - Deutsch

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 48.5 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Breitstrahlend (WB), Klar, IP66, IK08, ATEX 2/22

WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800

Produktbeschreibung

Waterproof, L1800 mm, Polykarbonat, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 8000 lm, 48.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Kabel mit Stecker, Wieland-/Adels-kompatibel, 5-polig, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig, Zone 2 und 22

Bestellnummer: 910925868707
Vollständiger Bestellcode: 871951462767300
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
Tender text - WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800 txt 4.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925868707 de_AT pdf 462.1 kB

Montage

Montageanleitung
Pacific LED gen5, ATEX 2/22, Installation Instruction pdf 1.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868707_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925868707_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800 IES
Revit-Datei
WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800 910925868707 ZIP
Dialux
ULD File - WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800 LDT