Österreich - Deutsch

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 15.2 W, L700 mm, 2300 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), Klar, IP66, IK08

WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700

Produktbeschreibung

Waterproof, L700 mm, Polykarbonat, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 2300 lm, 15.2 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 910925868287
Vollständiger Bestellcode: 871951462352100
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
Tender text - WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700 txt 4.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925868287 de_AT pdf 391.8 kB

Montage

Montageanleitung
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868287_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925868287_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700 IES
Revit-Datei
Revit file - WT490CI - 910925868287 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700 LDT