Österreich - Deutsch

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 51 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Engstrahlend – Hochregaloptik, Klar, IP66, IK08

WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200

Produktbeschreibung

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonat, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 8000 lm, 51 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Engstrahlend – Hochregaloptik, Klar, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 7-polig

Bestellnummer: 910925868257
Vollständiger Bestellcode: 871951462322400
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
Localized commercial leaflet 910925868257 de_AT pdf 402.1 kB

Montage

Montageanleitung
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868257_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925868257_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200 IES
Revit-Datei
WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200 910925868257 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSU HE NB-HRO WA7L1200 LDT