Österreich - Deutsch

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 39.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Sehr breitstrahlend, Klar, IP66, IK08

WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200

Produktbeschreibung

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonat, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 6400 lm, 39.5 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Sehr breitstrahlend, Klar, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 7-polig

Bestellnummer: 910925868256
Vollständiger Bestellcode: 871951462321700
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
Tender text - WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200 txt 4.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925868256 de_AT pdf 402.0 kB

Montage

Montageanleitung
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868256_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925868256_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200 IES
Revit-Datei
WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200 910925868256 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSD HE VWB WA7 L1200 LDT