Österreich - Deutsch

Philips Ledinaire Feuchtraumleuchte WT060C, (in brown Eco Packaging), 20 W, L1200 mm, 2500 lm, 4000 K, Symmetrisch, Opal, IP66, IK08

WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN

Produktbeschreibung

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 2500 lm, 20 W, 125 lm/W, 125 lm/W, 4000 K, <5, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse II, 2-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 911401892780
Vollständiger Bestellcode: 871016336291599

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Nein
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Good
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401892780 de_AT pdf 242.0 kB

Montage

Montageanleitung
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-911401892780_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401892780_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN ies 35.6 kB
LDT
LDT File - WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN ldt 10.8 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED25S 840 PSU L1200 BN 911401892780 pdf 618.5 kB