Österreich - Deutsch

Philips Ledinaire Feuchtraumleuchte Leergehäuse WT050C für T8 LED-Röhren

Bewährt, Verlässlich, Günstig

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die Ledinaire Feuchtraumleuchte, als 1- oder 2-lampiges Leergehäuse ausgeführt, ermöglicht die individuelle Auswahl der für die Anwendung passenden T8-LEDtube(s). Sie verbindet die hohen Qualitätsniveaus von Philips mit einem attraktiven Preis.

Vorteile

  • Qualität und Zuverlässigkeit von Philips

  • Einfache Verwendung mit Philips LEDtubes

Eigenschaften

  • Robuste (IK08) Feuchtraumleuchte (IP65)

  • Verschiedene Längen und Konfigurationen verfügbar

Anwendungsbereiche

  • Überdachte Parkplätze
  • Industriehallen (Deckenhöhe von bis zu 4 m)
  • Lagerräume

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Ledinaire Feuchtraumleuchte Leergehäuse WT050C für T8 LED-Röhren de_AT pdf 401.9 kB

Bilder

Family-Photographs-Ledinaire Feuchtraumleuchte Leergehäuse WT050C für T8 LED-Röhren
Mehrere Ressourcen - Visuals