Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Tubular Rohrleuchte Gen2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Abstrahlungswinkel (120°), Ovaler Reflektor, Opal, IP67, IK06, TW1, EL-DC

WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500

Produktbeschreibung

L1500 mm, Kunststoff, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, DC-kompatibel für zentrale Notfallbeleuchtung (integriert), 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Abstrahlungswinkel (120°), Ovaler Reflektor, Opal, Polymethylmethacrylat, IP67 | Schutz gegen Eindringen von Staub, wasserfest, IK06 | 1 J, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 911401829088
Vollständiger Bestellcode: 872110332974599
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
Tender text - WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500 txt 3.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401829088 de_AT pdf 769.7 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction, WT210C, PMMA pdf 3.4 MB

Bilder

Product-Photographs-911401829088_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401829088_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500 IES
Revit-Datei
Revit file - 911401829088 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED70S/840 PSD TW1 PMMA L1500 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof tubular, WT210C G2 pdf 1.1 MB