Philips CoreLine Feuchtraumleuchte gen3, UltraEfficient, 22.5 W, L1200 mm, 4200 lm, 4000 K, Symmetrisch, Klar, IP66, IK08, EL-ready
WT120C G3 40S/840 UE PSU L1200
Produktbeschreibung
L1200 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 4200 lm, 22.5 W, 187 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisch, Klar, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 6 J, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Better
- Garantiedauer
- 5 Jahre