Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Feuchtraumleuchte gen3, 50 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Symmetrisch, Klar, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 80S/840 WIA L1200

Produktbeschreibung

L1200 mm, Polykarbonat, Grau, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38; 0.37) SDCM<3, Symmetrisch, Klar, Polykarbonat, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 6 J, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Bestellnummer: 910505106547
Vollständiger Bestellcode: 872110335993300
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
Tender text - WT120C G3 80S/840 WIA L1200 txt 4.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505106547 de_AT pdf 858.5 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction CL Wateroproof WT120C G3 pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505106547_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505106547_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WT120C G3 80S/840 WIA L1200 IES
Revit-Datei
WT120C G3 80S/840 WIA L1200 910505106547 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 80S/840 WIA L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 80S/840 WIA L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 80S/840 WIA L1200 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB