Österreich - Deutsch

Philips LuxSpace Accent Performance Einbaustrahler Schwenkbar, Recessed, 38 W, D155 mm, 5000 lm, 3000 K, CRI>90, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20

RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH

Produktbeschreibung

Recessed, D155 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 5000 lm, 38 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8718699979508
Vollständiger Bestellcode: 871869997950800
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
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101636 de_AT pdf 313.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101636_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101636_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH IES
Revit-Datei
RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH 910505101636 ZIP
Dialux
ULD File - RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH LDT