Philips LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar, Recessed, 31 W, D125 mm, 2900 lm, Rosé, 2200 K, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20

RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH

Produktbeschreibung

Recessed, D125 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2900 lm, 31 W, 93 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Klar, Gehärtetes Glas, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8718699979218
Vollständiger Bestellcode: 871869997921800
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
Localized commercial leaflet 910505101607 de_AT pdf 311.6 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101607_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101607_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH IES
Revit-Datei
RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH 910505101607 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH LDT