Österreich - Deutsch

Philips LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar, Recessed, 19.8 W, D125 mm, 2700 lm, 3000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20

RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH

Produktbeschreibung

Recessed, D125 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2700 lm, 19.8 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8718699979195
Vollständiger Bestellcode: 871869997919500
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101605 de_AT pdf 313.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101605_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101605_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH IES
Revit-Datei
RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH 910505101605 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH LDT