Österreich - Deutsch

Philips LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar, Recessed, 20.5 W, D125 mm, 2800 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Interact Ready, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20

RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH

Produktbeschreibung

Recessed, D125 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Externes DALI Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, 2800 lm, 20.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8718699979157
Vollständiger Bestellcode: 871869997915700

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101601 de_AT pdf 428.4 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101601_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101601_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH IES
Revit-Datei
RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH 910505101601 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH LDT