Österreich - Deutsch

Philips LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar, Recessed, 19.6 W, D125 mm, 2700 lm, 3000 K, Tiefbreitstrahlend (MB), PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20

RS772B 27S/830 PSU-E MB WH

Produktbeschreibung

Recessed, D125 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2700 lm, 19.6 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Tiefbreitstrahlend (MB), PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8718699979140
Vollständiger Bestellcode: 871869997914000

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101599 de_AT pdf 313.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101599_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101599_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS772B 27S/830 PSU-E MB WH IES
Revit-Datei
RS772B 27S/830 PSU-E MB WH 910505101599 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 27S/830 PSU-E MB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 27S/830 PSU-E MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 27S/830 PSU-E MB WH LDT