Philips LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar, Recessed, 19.6 W, D125 mm, 2600 lm, 2700 K, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20

RS772B 27S/827 PSU-E WB WH

Produktbeschreibung

Recessed, D125 mm, Aluminium, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2600 lm, 19.6 W, 131 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8718699979133
Vollständiger Bestellcode: 871869997913300

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101598 de_AT pdf 312.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Bilder

Product-Photographs-910505101598_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101598_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS772B 27S/827 PSU-E WB WH IES
Revit-Datei
RS772B 27S/827 PSU-E WB WH 910505101598 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 27S/827 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 27S/827 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 27S/827 PSU-E WB WH LDT