Philips GreenSpace Evo Mini-Zylinder, Surface-mounted, 3D printed, 10.3 W, 1355 lm, 3000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready
SA332C 12S/PW930 WIA HWB BK482
Produktbeschreibung
Surface-mounted, Polykarbonat, Schwarz, Oberfläche, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 1355 lm, 10.3 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Breitstrahlend (WB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Garantiedauer
- 5 Jahre
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified