Philips GreenSpace Evo Mini-Zylinder, Surface-mounted, 3D printed, 8.6 W, 1021 lm, 3000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready

SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481

Produktbeschreibung

Surface-mounted, Polykarbonat, Weiß, Oberfläche, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 1021 lm, 8.6 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8720169838482
Vollständiger Bestellcode: 872016983848200
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
Localized commercial leaflet 910505104959 de_AT pdf 369.8 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104959_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104959_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481 IES
Revit-Datei
SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481 910505104959 ZIP
Dialux
ULD File - SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481 ULD
Relux
ROLF File - SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - SA332C 10S/PC930 WIA HMB WH481 LDT