Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini-Zylinder, Surface-mounted, 3D printed, 10.3 W, 1355 lm, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready

SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481

Produktbeschreibung

Surface-mounted, Polykarbonat, Weiß, Oberfläche, DALI-Dimmen Interact System Ready, 1355 lm, 10.3 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Breitstrahlend (WB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8720169838468
Vollständiger Bestellcode: 872016983846800

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104957 de_AT pdf 370.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104957_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104957_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481 IES
Revit-Datei
SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481 910505104957 ZIP
Dialux
ULD File - SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481 ULD
Relux
ROLF File - SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481 LDT