Philips GreenSpace Evo Mini-Zylinder, Surface-mounted, 3D printed, 6.9 W, 790 lm, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready
SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482
Produktbeschreibung
Surface-mounted, Polykarbonat, Grau, Oberfläche, DALI-Dimmen Interact System Ready, 790 lm, 6.9 W, 114 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Tiefstrahlend (NB), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Garantiedauer
- 5 Jahre
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Unclassified