Philips GreenSpace Evo Mini Semi Recessed, Accent, 3D printed, 20.1 W, D125 mm, 2600 lm, 4000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Weiß
ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401125
Produktbeschreibung
Accent, D125 mm, Polykarbonat, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2600 lm, 20.1 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Better
- Garantiedauer
- 5 Jahre