Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini Semi Recessed, Accent, 3D printed, 8.6 W, D125 mm, 1100 lm, 3000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, Weiß

ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH401 125

Produktbeschreibung

Accent, D125 mm, Polykarbonat, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 1100 lm, 8.6 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386), CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 8720169835184
Vollständiger Bestellcode: 872016983518400
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104631 de_AT pdf 228.7 kB

Montage

Montageanleitung
ST332B Installation instruction pdf 847.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104631_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104631_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH401 125 IES
Revit-Datei
ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH401 125 910505104631 ZIP
Dialux
ULD File - ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH401 125 ULD
Relux
ROLF File - ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH401 125 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH401 125 LDT