Philips GreenSpace Evo Mini Semi Recessed, Accent, 3D printed, 12.1 W, D68 mm, 1700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, Schwarz

ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 68

Produktbeschreibung

Accent, D68 mm, Polykarbonat, Schwarz, Einbau- und Einlegeleuchten, Externes DALI-Dimmen Interact System Ready, 1700 lm, 12.1 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 8720169835153
Vollständiger Bestellcode: 872016983515300

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104628 de_AT pdf 352.0 kB

Montage

Montageanleitung
ST332B Installation instruction pdf 847.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104628_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104628_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 68 IES
Dialux
ULD File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 68 ULD
Relux
ROLF File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 68 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 68 LDT