Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 10.7 W, D79 mm, 1250 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad, Grau, IP20/54

RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR

Produktbeschreibung

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Grau, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil (extern), 1250 lm, 10.7 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad, Klar, Glas, IP20/54 | Fernhalten von Fingern; Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 910505102997
Vollständiger Bestellcode: 872016958994000
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
Localized commercial leaflet 910505102997 de_AT pdf 286.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102997_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102997_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR IES
Revit-Datei
RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR 910505102997 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR ULD
Relux
ROLF File - RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR LDT