Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 16 W, D79 mm, 2300 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20

RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH

Produktbeschreibung

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Externes DALI-Dimmen Interact System Ready, 2300 lm, 16 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 910505102996
Vollständiger Bestellcode: 872016958993300
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
Localized commercial leaflet 910505102996 de_AT pdf 396.6 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102996_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102996_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH IES
Revit-Datei
RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH 910505102996 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 20S/PW940 DIA-E HMB WH LDT