Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 12.1 W, D79 mm, 1600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Grau, IP20/54

RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR

Produktbeschreibung

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Grau, Einbau- und Einlegeleuchten, Externes DALI-Dimmen Interact System Ready, 1600 lm, 12.1 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Klar, Glas, IP20/54 | Fernhalten von Fingern; Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 910505102992
Vollständiger Bestellcode: 872016958989600
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
Localized commercial leaflet 910505102992 de_AT pdf 401.5 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102992_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102992_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR IES
Revit-Datei
RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR 910505102992 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR ULD
Relux
ROLF File - RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR LDT