Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 12 W, D79 mm, 1850 lm, 4000 K, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Schwarz, IP20/54

RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK

Produktbeschreibung

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Schwarz, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil (extern), 1850 lm, 12 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, IP20/54 | Fernhalten von Fingern; Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 910505102991
Vollständiger Bestellcode: 872016958988900

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102991 de_AT pdf 227.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102991_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102991_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK IES
Revit-Datei
RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK 910505102991 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK LDT