Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 10.3 W, D79 mm, 1250 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Schwarz, IP20

RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK

Produktbeschreibung

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Schwarz, Einbau- und Einlegeleuchten, Externer, kabelloser Interact System Ready Treiber, 1250 lm, 10.3 W, 122 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 910505102990
Vollständiger Bestellcode: 872016958987200

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102990 de_AT pdf 401.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102990_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102990_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK IES
Revit-Datei
Revit file - RS320BI - 910505102990 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK LDT