Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 8.6 W, D79 mm, 1150 lm, 3000 K, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, Weiß, IP20/54

RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH

Produktbeschreibung

Recessed accent, D79 mm, Polykarbonat, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 1150 lm, 8.6 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, IP20/54 | Fernhalten von Fingern; Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 8720169589858
Vollständiger Bestellcode: 872016958985800

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102988 de_AT pdf 221.6 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102988_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102988_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH IES
Dialux
ULD File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH LDT