Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, einstellbar, Recessed accent, 3D printed, 10.7 W, D89 mm, 1160 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Grau, IP20/54

RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR

Produktbeschreibung

Recessed accent, D89 mm, Polykarbonat, Grau, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil (extern), 1160 lm, 10.7 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, engstrahlend, 10 bis 20 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Klar, Glas, IP20/54 | Fernhalten von Fingern; Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 8720169590786
Vollständiger Bestellcode: 872016959078600
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104590 de_AT pdf 291.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104590_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104590_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR IES
Revit-Datei
RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR 910505104590 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR ULD
Relux
ROLF File - RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR LDT