Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, einstellbar, Recessed accent, 3D printed, 8.6 W, D89 mm, 1230 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20/54

RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH

Produktbeschreibung

Recessed accent, D89 mm, Polykarbonat, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil (extern), 1230 lm, 8.6 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Klar, Glas, IP20/54 | Fernhalten von Fingern; Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 8720169590779
Vollständiger Bestellcode: 872016959077900
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104589 de_AT pdf 286.9 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104589_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104589_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH IES
Revit-Datei
RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH 910505104589 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH LDT