Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, einstellbar, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D89 mm, 780 lm, 3000 K, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20

RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH

Produktbeschreibung

Recessed accent, D89 mm, Polykarbonat, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 780 lm, 6.8 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 8720169590724
Vollständiger Bestellcode: 872016959072400

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104584 de_AT pdf 227.8 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104584_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104584_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH IES
Dialux
ULD File - RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH LDT