Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, einstellbar, Recessed accent, 3D printed, 12.1 W, D89 mm, 1600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Grau, IP20/54

RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR

Produktbeschreibung

Recessed accent, D89 mm, Polykarbonat, Grau, Einbau- und Einlegeleuchten, Externes DALI-Dimmen Interact System Ready, 1600 lm, 12.1 W, 140 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Klar, Glas, IP20/54 | Fernhalten von Fingern; Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 8720169590656
Vollständiger Bestellcode: 872016959065600

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104569 de_AT pdf 406.4 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104569_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104569_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR IES
Dialux
ULD File - RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR ULD
Relux
ROLF File - RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR LDT