Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, einstellbar, Recessed accent, 3D printed, 14.6 W, D89 mm, 1750 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20

RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH

Produktbeschreibung

Recessed accent, D89 mm, Polykarbonat, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Externer, kabelloser Interact System Ready Treiber, 1750 lm, 14.6 W, 120 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder und Zugentlastung

Bestellnummer: 8720169589964
Vollständiger Bestellcode: 872016958996400
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102999 de_AT pdf 401.7 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102999_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102999_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH IES
Revit-Datei
RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH 910505102999 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH LDT