Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 32 W, D150 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI-regelbar, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20

RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH

Produktbeschreibung

Recessed, D150 mm, Aluminium, Weiß, Einfache Pulverbeschichtung, Einbau- und Einlegeleuchten, Externes DALI Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestellnummer: 8720169588264
Vollständiger Bestellcode: 872016958826400

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102768 de_AT pdf 450.2 kB

Montage

Montageanleitung
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102768_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102768_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH IES
Revit-Datei
RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH 910505102768 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH LDT