Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 30 W, D150 mm, 4100 lm, 3000 K, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, Schwarz, IP20

RS352B 39S/830 WIA-E WB BK

Produktbeschreibung

Recessed, D150 mm, Aluminium, Schwarz, Einfache Pulverbeschichtung, Einbau- und Einlegeleuchten, Externer, kabelloser Interact System Ready Treiber, 4100 lm, 30 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestellnummer: 8720169588257
Vollständiger Bestellcode: 872016958825700

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102767 de_AT pdf 453.6 kB

Montage

Montageanleitung
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102767_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102767_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS352B 39S/830 WIA-E WB BK IES
Revit-Datei
RS352B 39S/830 WIA-E WB BK 910505102767 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 39S/830 WIA-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - RS352B 39S/830 WIA-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 39S/830 WIA-E WB BK LDT