Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2800 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20

RS352B 27S/840 PSU-E WB WH

Produktbeschreibung

Recessed, D150 mm, Aluminium, Weiß, Einfache Pulverbeschichtung, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2800 lm, 19.6 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <2, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestellnummer: 8720169588202
Vollständiger Bestellcode: 872016958820200

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102762 de_AT pdf 309.5 kB

Montage

Montageanleitung
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102762_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102762_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS352B 27S/840 PSU-E WB WH IES
Revit-Datei
RS352B 27S/840 PSU-E WB WH 910505102762 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 27S/840 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/840 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/840 PSU-E WB WH LDT