Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 21 W, D150 mm, 2600 lm, 2700 K, Sehr breitstrahlend, PerfectAccent-Reflektoren, Schwarz, IP20

RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK

Produktbeschreibung

Recessed, D150 mm, Aluminium, Schwarz, Einfache Pulverbeschichtung, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2600 lm, 21 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Sehr breitstrahlend, PerfectAccent-Reflektoren, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestellnummer: 8720169588189
Vollständiger Bestellcode: 872016958818900

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505102760 de_AT pdf 313.3 kB

Montage

Montageanleitung
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505102760_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505102760_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK IES
Revit-Datei
RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK 910505102760 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK LDT