Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2

GreenSpace Accent Cardanic Gen2: Ein wartungsfähiges und aufrüstbares kardanisches Akzent-Downlight für den Einzelhandel

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Mit GreenSpace Accent Cardanic gen2 können Einzelhändler und Gebäudebetreiber von der überragenden Lichtqualität und der marktführenden Energieeffizienz der PerfectAccent-Optik in einem erschwinglichen und nachhaltigen Akzent-Downlight profitieren. Die Wartung und Aufrüstung von Betriebsgerät, LED und Optik ist einfach und erfordert nur Standardwerkzeug. Aus diesem Grund kann GreenSpace Cardanic Gen2 eine ringförmige Beleuchtungsinstallation unterstützen. Die kardanische Struktur der Leuchte macht die Ausrichtung des Lichts einfach. Zusätzlich zu den Dimmoptionen sind mehrere Systemintegrationen erhältlich, darunter kabelgebundene und kabellose. LED-Leuchten für frische Lebensmittel sorgen für eine längere Haltbarkeit, eine bessere visuelle Darstellung der Lebensmittel, eine Verringerung der Lebensmittelabfälle und eine Steigerung des Umsatzes. Auf unseren Katalogseiten Fashion und Food erfahren Sie mehr über unsere Rezepte für PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

Vorteile

  • Mit PerfectAccent Optik für ein stärkeres Funkeln und mehr Augenkomfort für die Kunden

  • Verlängern Sie die Nutzlebensdauer des Produkts durch einfache Wartung und Upgrades

Eigenschaften

  • Wartbar und aufrüstbar mit Standardwerkzeugen

  • Ausgestattet mit hochmodernster PerfectAccent-Reflektor-Optik

Anwendungsbereiche

  • Lebensmittelgeschäfte und Verbrauchermärkte
  • Großhandel
  • Einkaufszentren

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Alle photometrischen Daten sind ohne das optionale Frontglas berechnet. Bei der Verwendung von Frontglas sollte der Lichtstrom um 3,5 % reduziert werden.

  • Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren der LED oder des Reflektors ist verboten. Für Bereiche, in denen Lebensmittel zubereitet werden, und für Bereiche mit hohem Staubaufkommen empfehlen wir dringend die Verwendung des optionalen Frontglases, da es mit einem trockenen Mikrofasertuch gereinigt werden kann.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet GreenSpace Accent Cardanic Gen2 de_AT pdf 358.9 kB

Bilder

Family-Photographs-GreenSpace Accent Cardanic Gen2
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-GreenSpace Accent Cardanic Gen2
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-HUB-GreenSpace-Accent-Cardanic-Gen2-RS353B-Ref-910771147132 pdf 1.4 MB