Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Einbaustrahler Gen2, Fixed, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 3000 K, Phasenanschnitt-Dimmen, Breitstrahlend (WB), Weiß, IP20/65

RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH

Produktbeschreibung

CoreLine Einbaustrahler Gen2, Fixed, D78 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Regelbares Netzteil, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Breitstrahlend (WB), Polykarbonat, IP20/65 | Geschützt vor Berührung durch Finger; Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Kabel (0,25 m) mit Steckverbinder, 3-polig, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 911401898982
Vollständiger Bestellcode: 871951454826899

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Ja
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Nein
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401898982 de_AT pdf 385.7 kB

Montage

Montageanleitung
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 6S/9S pdf 6.2 MB

Bilder

Product-Photographs-911401898982_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-911401898982_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH IES
Revit-Datei
Revit file - 911401898982 REVIT
Dialux
ULD File - RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS150B LED6 WB 830 D78 PSR PI6 WH 911401898982 pdf 646.5 kB