Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Einbaustrahler Gen2, Adjustable, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 4000 K, Phasenanschnitt-Dimmen, Breitstrahlend (WB), Weiß, IP20/44

RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH

Produktbeschreibung

CoreLine Einbaustrahler Gen2, Adjustable, D78 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil, externe Regelung, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Breitstrahlend (WB), Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Kabel (0,25 m) mit Steckverbinder, 3-polig, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 911401898482
Vollständiger Bestellcode: 871951454821399

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
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
Localized commercial leaflet 911401898482 de_AT pdf 393.3 kB

Montage

Montageanleitung
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 12S pdf 4.1 MB

Bilder

Product-Photographs-911401898482_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-911401898482_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH IES
Revit-Datei
Revit file - 911401898482 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED12 WB 840 D78 PSR PI6 WH 911401898482 pdf 649.0 kB